Publier vos produits
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC

    Sanicubic 1 SC

    Sanicubic 1 SC est la solution de relevage à poser pour les eaux usées des logements collectifs tels que des appartements. Cette station de relevage à poser permet de relever les eaux usées issues des toilettes, salles de bains, cuisines et buanderies jusqu'à 22 m à la verticale grâce à sa pompe avec roue monocanal en triphasé. Un coffret de commande à distance est inclus lors de la livraison et permet de contrôler et de configurer le volume utile. Les volumes évacués sont importants, puisqu'ils vont de 125 à 175 m3/h selon l'une des 4 versions disponibles. Enfin le passage libre est également important puisqu'il va de 80 à 100mm selon la version choisie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFA020001
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicubic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor