Publier vos produits
Sanicubic 1 IP67
Sanicubic 1 IP67
Sanicubic 1 IP67
Sanicubic 1 IP67
Sanicubic 1 IP67

    Sanicubic 1 IP67

    Sanicubic1 IP67 est la solution de relevage idéale pour relever les eaux usées aussi bien pour des logements individuels que pour des toilettes collectives. Cette station de relevage à poser pour eaux usées est polyvalente. Ainsi elle permet de relever les eaux d'un ou plusieurs WC, d'une salle de bain, d'une buanderie ou encore d'une cuisine. Cette station de relevage à poser bénéficie d'une pompe avec une roue dilacératrice conçue par SFA. Cet ensemble permet de relever les eaux usées jusqu'à 13 m à la verticale et comprend un système sécurisé composé d'une unité d'alarme sonore et visuelle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFA020003
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicubic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPP-MD
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor