Publier vos produits
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR est la solution de relevage idéale pour relever les eaux usées provenant des maisons individuelles et d'appartements pour de grandes hauteurs de relevage. Compacte, cette station de relevage à poser est équipée de 2 pompes dilacératrices triphasées fonctionnant en alternance qui peuvent remonter les eaux usées domestiques allant jusqu'à 55°C provenant de WC, salles de bain, cuisines ou encore de buanderies jusqu'à 39 m à la verticale. Pour son raccordement tous les accessoires hydrauliques sont disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFA020008
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicubic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor