Publier vos produits
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
PORTAL PS comfort scheme C
    SIEGENIA

    PORTAL PS comfort scheme C

    Traduit par Google,
    Le nouveau confort PORTAL PS/PSK convient aux systèmes coulissants parallèles ou coulissants et oscillants parallèles en bois, aluminium et PVC. Cela combine un fonctionnement intuitif et pratique avec un niveau élevé de facilité d'utilisation. Comme le dégagement châssis-ouvrant pour les roues de bogie est très important à 125 mm, la quincaillerie convient aux profilés de fenêtre très profonds. Commande intuitive, soutenue par plusieurs composants de confort intelligents Glissement élégant et sans à-coups de l'ouvrant dans ou hors de la position de verrouillage Installation simplifiée grâce au réglage de la hauteur et de l'inclinaison et d'un rail de roulement autoportant sans profil de support jusqu'à 200 kg (selon le profil) Des solutions parfaitement adaptées aux différents poids d'ouvrants S'adaptent de manière flexible aux besoins de l'utilisateur (équipement de base et haut de gamme) Design de cache contemporain
    Spécification
    • Sash weights up to 200 kg (PSK 160 comfort up to 160 kg), sash widths up to 2,000 mm and sash heights up to 2,800 mm are achievable (PS 200 and PSK 160) Fabrication is optimised due to the use of the standard turn and tilt hardware for the central lock Operation is easy to explain Mutually compatible basic and premium equipment for a customised offer Flexible adjustment possibilities (height and tilt adjustment) Simple installation of the sash (anti- lift device) Intuitive operation and damping of the end positions protect the element Intuitive and convenient operation Outstanding ease of operation Quiet, smooth running performance Sash swings smoothly when opening and closing Sturdy and safe to use High compression – as there is no break in the perimeter seal Contemporary cover cap design Burglar resistance up to RC2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.portal_ps_comfort_schema_c
    • Famille de produitsSliding door systems
    • Groupe de produitsSliding door systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)8000
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear