Publier vos produits
(BR) EssentialForce Plus

(BR) EssentialForce Plus

Traduit par Google,

Éclairage routier essentiel, avec une conception optimisée pour une utilisation sur la voie publique et les zones résidentielles, le luminaire EssentialForce Plus est le bon choix pour toutes les municipalités, car il fournit non seulement un éclairage performant, mais combine également fonctionnalité et esthétique, sans compromettre l'investissement initial et la qualité, offrant de grandes économies d'énergie par rapport aux solutions conventionnelles.

Spécification
  • • Design compacto e leve para facilidade de instalação;

    • Vida útil prolongada: > 102.000 horas (@L70B50) a 35 ºC;

    • Pronta para sistemas de controle e telegerenciamento (Interact City);

    • Corpo em Aluminio Injetado;

    • Proteção de surto padrão: 10kV/12kA;

    • Driver dimerizável compatível com CISPR15;

    • Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5;

    • Para aplicações de entrada lateral (33 a 60 mm), ajuste de tilt de +/- 5⁰;

    • Lentes de policarbonato (PC) resistentes a raios UV de alta transparência;

    • Fácil conexão com sistemas de telegerenciamento, com soquete NEMA 7 de pinos padrão;

Spécifications techniques
  • Réference unique.essentialforce-plus
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud