Publier vos produits
(BR) Flowbase G2

(BR) Flowbase G2

Traduit par Google,

Une conception d’éclairage qui assure la sécurité et une bonne visibilité est un élément clé pour la réussite de tout projet de tunnel. Le Philips FlowBase G2 allie conception compacte, fiabilité et prix abordable dans un ensemble complet pour fournir la solution d'éclairage parfaite pour toute application de tunnel.

Spécification
  • • Elevada eficácia luminosa para poupança de energia;

    • Qualidade e fiabilidade robustas;

    • Óptica profissional para aplicações em túneis;

    • Fácil instalação, equipada com suportes de montagem que podem ser ajustados +/60 graus;

    • Saída de luz de até 32Klm;

    • Eficiência típica 140lm/W;

    • Interface de dimerização de 1-10V;

    • 55K horas (L70B50 @35°C) de vida útil, - 40°C < Ta< 55°C Temperatura operacional;

Spécifications techniques
  • Réference unique.flowbase-g2
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud