Publier vos produits
(BR) FlowPad

(BR) FlowPad

Traduit par Google,

L’éclairage des tunnels consomme beaucoup d’énergie. Des améliorations à grande échelle des éclairages LED économes en énergie sont donc essentielles aux efforts de réduction des coûts des villes. Le FlowPad a été mis à jour pour minimiser les coûts tout en maximisant l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité. Et le meilleur : le FlowPad offre une grande fenêtre lumineuse avec photométrie professionnelle, garantissant un éclairage sûr et confortable dans les tunnels.

Spécification
  • • Seis tipos de housing de cobertura - cobrindo até 84Klm;

    • Comum 160lm/W, alta eficácia de lúmen para economia de energia;

    • Qualidade e confiabilidade robustas, vida útil de 50 Khrs @Ta55C ao ar livre;

    • Temperatura de operação até Ta55C ao ar livre;

    • Óptica profissional para diversas aplicações em túneis, com grande janela de vidro;

    • Interface de dimerização DALI e soquete NEMA opcional para compatibilidade do sistema;

    • Manutenção sem ferramentas para caixa de driver e SPD;

Spécifications techniques
  • Réference unique.flowpad
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud