Publier vos produits
(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2

(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2

Traduit par Google,

Le luminaire GreenPerform WT238C tient sa promesse d'un éclairage innovant et de haute qualité. Fiable, performant et durable, ce luminaire tubulaire étanche répond à une grande variété d'applications. Disponible avec un corps en polycarbonate, il offre un design industriel moderne, idéal pour de nombreuses applications d'éclairage général, avec une protection optimale contre la poussière, l'eau et les chocs.

Spécification
  • • Economia de energia aprimorada: até 161 lm/W

    • Confiável: vida útil de 100.000 horas L70B50, classificação IP69K/IK10 (PC)

    • Ideal para diversas aplicações: aplicações industriais e estacionamentos ou aplicações à prova d'água de alta resistência

    • Instalação rápida: fiação interna que permite interligação (TW) com conector externo de encaixe e grampos em aço inox.

Spécifications techniques
  • Réference unique.greenperform-waterproof-tubular
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud