Publier vos produits
(BR) Greenperform Highbay Rectangular

(BR) Greenperform Highbay Rectangular

Traduit par Google,

Le luminaire GreenPerform Rectangulaire se distingue par l'offre de différentes optiques, dont la version couloir qui réduit considérablement le nombre de points installés. Le GreenPerform Rectangular Highbay est entièrement compatible IoT (Internet des objets), comme le système sans fil évolutif Interact.

Spécification
  • • Design de qualidade que garante desempenho estável ao longo da vida;

    • Excelente controle de ofuscamento com máximo espaçamento entre luminárias no facho corredor;

    • Opção com sensor incluso e proteção contra ingresso de água integral em todo conjunto;

    • Fluxo de até 25.000 lúmens e eficácia de até 156lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC >80;

    • Proteção contra ingresso de água IP66;

    • Longa vida útil de até 75.000 horas L70 @ 35C;

Spécifications techniques
  • Réference unique.Greenperform_Highbay_Rectangular
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud