Publier vos produits
(BR) GreenPerform Waterproof

(BR) GreenPerform Waterproof

Traduit par Google,

Le GreenPerform WaterProof G3, doté d'une conception hermétique traditionnelle avec des performances élevées et une excellente qualité, est un excellent choix pour l'innovation, la facilité et la qualité. En plus d’offrir d’excellentes performances optiques, il offre également d’importantes économies d’énergie. Préparé pour fonctionner avec le système de contrôle sans fil Interact, il est également disponible dans la version DALI, qui permet des options de contrôle basées sur les données. Une plateforme qui maintient l'apparence du luminaire de base jusqu'à la version la plus avancée.

Spécification
  • • Distribuição uniforme com facho aberto para um projeto de iluminação simples e eficaz;

    • Arquitetura que permite conexão elétrica fácil e rápida através de conector push-in;

    • Plataforma completa com opção liga / desliga, dimerizável Dali ou com conexão sem fio Interact;

    • Fluxo de até 8.000 lúmens e eficácia de até 140lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Proteção contra ingresso de água IP65;

    • Longa vida útil de até 50.000 horas L70 @ 25C;

Spécifications techniques
  • Réference unique.GreenPerform_Waterproof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-10-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud