Publier vos produits
(BR) GreenSpace SM

(BR) GreenSpace SM

Traduit par Google,

Le downlight apparent GreenSpace SM offre des performances très performantes par rapport à un luminaire classique. S'intégrant parfaitement dans son environnement, GreenSpace SM reproduit l'apparence d'un downlight conventionnel sans les coûts élevés d'énergie et de maintenance lorsque l'espace au plafond est limité.

Spécification
  • • Instalação de sobrepor para locais com laje de concreto ou limitação de espaço;

    • Quatro opções de fluxo luminoso com altíssima saída de luz;

    • Versão com proteção adicional para aplicação em marquises e vestiários;

    • Eficácia de até 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, disponível em CRI 80;

    • Fonte de alimentação integrada, fácil instalação;

    • Proteção na parte frontal IP20, IP65 sob consulta;

    • Vida útil de 50 mil horas L70 @25C;

Spécifications techniques
  • Réference unique.greenspace-sm
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud