Publier vos produits
(BR) SlimPerform G2 Batten

(BR) SlimPerform G2 Batten

Traduit par Google,

Le SlimPerform Gen 2 est la solution d'éclairage la plus moderne et fiable pour les secteurs du commerce et de l'industrie. C'est un excellent choix pour les applications exigeant un éclairage pratique et adapté à chaque besoin. L'éclairage joue un rôle différent selon l'application ; cette solution est idéale pour les lieux qui requièrent des solutions de pointe offrant une qualité de lumière supérieure et une portée exceptionnelle. De plus, elle propose des fonctionnalités intelligentes pour garantir la compatibilité du système avec l'Internet des objets (IoT).

Spécification
  • • Confiabilidade com longa vida útil e flexibilidade de configurações em um só produto;

    • Fácil instalação, para perfilados metálicos, pronta para o futuro com opções controladas;

    • Quatro diferentes óticas e cinco opções de fluxo que se adapta a qualquer ambiente;

    • Fluxo de até 24.200 lúmens e eficácia de até 189lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K, 5000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Versão Embutir, módulo emergência e sensores disponíveis;

    • Vida útil extrema de até 100 000 horas L80 @ 35C;

Spécifications techniques
  • Réference unique.SlimPerform_Batten
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud