Publier vos produits
(BR) SmartBright Batten

(BR) SmartBright Batten

Traduit par Google,

Smartbright Batten fournit un éclairage de haute qualité en plus de substantielles économies d'énergie et d'entretien par rapport aux lampes fluorescentes. Que ce soit pour une construction neuve ou pour la rénovation d'espaces, c'est une solution d'éclairage qui apporte une lumière de qualité, des économies d'énergie et une facilité d'entretien.

Spécification
  • • Design estreito com corpo em peça única extrudada em policarbonato;

    • Maior facilidade na instalação com entrada de cabo lateral interconectável;

    • Três temperaturas de cor com dois fluxos disponíveis em luz difusa;

    • Fluxo de 1.000 e 2.000 lúmens e eficácia de 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • De Sobrepor, com grampos de instalação inclusos;

    • Longa vida útil de 30.000 horas L70 @ 25C;

Spécifications techniques
  • Réference unique.smartbright-batten
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud
Brésil