Publier vos produits
(BR) StoreFlow

(BR) StoreFlow

Traduit par Google,

Ces dernières années, le commerce de détail a commencé à adopter un éclairage généralement linéaire et diffus. StoreFlow est notre nouvelle solution qui ramène la magie du contraste, par exemple en mettant en valeur l'éclairage des îlots de produits entre les allées, le tout avec une plus grande efficacité et une répartition de la lumière avec un taux d'éblouissement très faible. De plus, ce nouveau concept d’éclairage est doté d’un design unique et distinctif. La forme du réflecteur définit la forme de ce luminaire.

Spécification
  • • Os produtos são iluminados com maior intensidade à altura dos olhos;

    • Nova ótica de distribuição luminosa de contraste, sem excesso nos corredores;

    • Ofuscamento reduzido ao extremo graças à configuração da ótica com luz indireta;

    • Fluxo de até 5.000 lúmens;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, em CRI 80 ou 90;

    • Rotação de 350° e ajuste dos focos +/- 15°;

    • Controlador integrado no corpo com opção sem fio Interact;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L80;

Spécifications techniques
  • Réference unique.StoreFlow
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-10-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud