Publier vos produits
(BR) TrueFashion

(BR) TrueFashion

Traduit par Google,

Le projecteur Truefashion a été développé pour le segment de vente au détail de milieu de gamme, avec un design attrayant, une excellente qualité de lumière, créant un environnement confortable et une expérience d'achat impressionnante. Il est disponible en versions sur rail et encastrées en blanc ou en noir.

Spécification
  • • Qualidade da luz com lentes fashion proof optics e receitas de temperatura de cor;

    • Miniaturização do design com spot e versão de embutir de design moderno;

    • Iluminação eficaz para ajudar a aumentar o tempo de permanência de clientes;

    • Fluxo de até 4.000 lúmens;

    • Receitas de cor PW930, PC930 (Premium Color) e cinco fachos óticos;

    • Desenho miniaturizado com trilho compacto tipo 1C;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L70;

Spécifications techniques
  • Réference unique.truefashion
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud