Publier vos produits
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200

Traduit par Google,
SikaGrout®-9200 est un coulis à base de ciment à retrait compensé qui, une fois mélangé à de l'eau, produit un coulis homogène, fluide et pompable avec une résistance initiale et finale et un module exceptionnellement élevés. Le produit présente une ductilité, une résistance à la fatigue et aux chocs accrues. Les derniers modèles de liants les plus performants et la nanotechnologie appliquée produisent un coulis aux performances techniques supérieures, aux propriétés rhéologiques exceptionnelles et aux temps ouverts prolongés uniques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaGrout-9200
  • Famille de produitsGrouting
  • Groupe de produitsCementitious Grouts
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Code CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Numéro OmniClass23-13 15 15
  • Titre OmniClassGrouts