Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
similor-kugler/products/0904b6cd-2f3d-4ebd-8f1a-2099adfcfb6b
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
SK Citypro S, Showerstation, Écartement 120 mm, Ø 250 mm, douche pluie, douchette, flexible et inverseur
Indisponible en États-Unis
Similor Kugler
Suivre
SK Citypro S, Showerstation, Écartement 120 mm, Ø 250 mm, douche pluie, douchette, flexible et inverseur
Showerstation thermostatique, écartement 153 mm, pomme de douche pluie Ø 250 mm, douchette Stella 100, 1 flexible synthétique et inverseur
Télécharger
Spécification
Spécification
Écartement 120 mm, Ø 250 mm, douche pluie, douchette, flexible et inverseur
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
5-01957-100-000
Famille de produits
SK Citypro S
Groupe de produits
Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-08-06
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.similor.ch/fr/prod/5-01957-100-000/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Suisse
Poids net (Kg)
5.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
SL_35_80_80
Description de l'Uniclass 2015
Showers
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Suisse
Produits similaires
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Télécharger
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
4.4
(
22
)
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Télécharger