Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
SK Thermofit, Mitigeur de douche, Comfort, écartement 153 mm, av. raccords, av. accessoires
Indisponible en États-Unis
Similor Kugler
Suivre
SK Thermofit, Mitigeur de douche, Comfort, écartement 153 mm, av. raccords, av. accessoires
Mitigeur thermostatique de douche comfort, écartement 153 mm, avec raccords, avec accessoires
Télécharger
Spécification
Spécification
Comfort, écartement 153 mm, av. raccords, av. accessoires
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
5-04350-100-094
Famille de produits
SK Thermofit
Groupe de produits
Bath faucet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-08-06
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.similor.ch/fr/prod/5-04350-100-094/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Suisse
Poids net (Kg)
3.59
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
SL_35_80_80
Description de l'Uniclass 2015
Showers
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Suisse
Produits similaires
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Télécharger
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
4.4
(
22
)
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Télécharger