Publier vos produits
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
    SOBOPLAC

    Classics Pyla

    En version XL lames larges, le parquet contrecollé CLASSICS Pyla est un des piliers de la gamme classique. Doté d'une finition Ultra Mate issue des dernières technologies de finition, ce parquet vous offre un aspect très moderne et tendance tout en conservant l'élégance et l'authenticité du chêne. Le brossage délicat des veines du bois apporte tout son caractère naturel à ce beau produit. Caractéristiques techniques TYPE DE PARQUET : CONTRECOLLE LOC 5G DIMENSIONS : 14/3.2X180X400-1800 CHANFREINS : 4 VERSION : XL LAME LARGE FINITION : BROSSE HUILE UV NATUREL TYPE DE NŒUDS : CHOIX RUSTIQUE (PRÉSENCE D'AUBIER, NŒUDS SAINS REBOUCHES, INFÉRIEURS A 35MM, DIFFÉRENCES DE TEINTES) COLISAGE : 1.944M2 CLASSEMENT A La gamme CLASSICS Avec la gamme Classics, vous entrez dans le monde du parquet avec un parement de bois noble de 3mm minimum. Cette gamme vous propose 3 largeurs et 2 finitions adaptables à toutes les dimensions de pièces, tous les goûts et tous les budgets. Une gamme indémodable avec des couleurs simples et tendances. La dernière génération de clic vous assure une facilité de pose aussi bien en pose flottante qu'en pose collée. Le bois de Chêne Le Chêne est le bois le plus utilisé dans la fabrication de parquet, cette essence de bois légendaire est en effet utilisée dans 80% des cas. Le Chêne apporte noblesse et lumière à votre intérieur. Sa couleur claire permet de le teinter à volonté !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020004
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsClassics Pyla
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe