Publier vos produits
Geometrik baton rompu huilé
Geometrik baton rompu huilé
Geometrik baton rompu huilé
Geometrik baton rompu huilé
Geometrik baton rompu huilé
Geometrik baton rompu huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik baton rompu huilé

    Notre parquet Bâton rompu Tourny est un motif de pose de parquet constitué de courtes lames pour un effet très graphique et élégant. Ce parquet design donnera de nouvelles perspectives à votre pièce tout en y apportant du cachet. Les lames sont posées en angle droit (90°) les unes par rapport aux autres et en quinconce, ou bien en V, pour respecter leur forme rectangulaire. Il est particulièrement bien adapté aux grands volumes comme le salon ou la salle à manger. A la fois contemporain et classique, il s'adaptera à tous types d'intérieurs. Le système de lame unique à fausse languette vous permet aussi de compartimenter, encadrer ou poser en échelle ou en coupe. Cela vous offre une multitude de possibilités graphiques et géométriques avec ces lames. Caractéristiques techniques TYPE DE PARQUET : CONTRECOLLE BÂTON ROMPU PROFIL : LAMES 3 EN 1 > 3 COTES RAINURE / 1 COTE LANGUETTE DIMENSIONS : 14/3 X 90 X 540 FINITION 1 : BROSSE HUILE UV NATUREL 4 CHANFREINS FINITION 2 : BRUT PREPONCE SANS CHANFREIN TYPE DE NŒUDS : CHOIX RUSTIQUE A (PRÉSENCE D'AUBIER, NŒUDS SAINS REBOUCHES, INFÉRIEURS A 15MM, DIFFÉRENCES DE TEINTES) COLISAGE : 0.583 M2 CLASSEMENT A Poses possibles BÂTON ROMPU / COUPE DE PIERRE / POSSIBILITÉ DE FAIRE DES DALLES DAMIER 540x540 OU 900x900 / IDÉAL POUR ENCADREMENT DE CHEMINÉE, PASSAGES DE PORTE, CADRES....ETC Pas de lames gauche et droite : 1 seul produit à commander, pas de mélange possible Le bois de Chêne Le Chêne est le bois le plus utilisé dans la fabrication de parquet, cette essence de bois légendaire est en effet utilisée dans 80% des cas. Le Chêne apporte noblesse et lumière à votre intérieur. Sa couleur claire permet de le teinter à volonté !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020012
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsGeometrik baton rompu huilé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe