Publier vos produits
Chene expert Perle 180
Chene expert Perle 180
Chene expert Perle 180
Chene expert Perle 180
Chene expert Perle 180
Chene expert Perle 180
    SOBOPLAC

    Chene expert Perle 180

    Brossé et huilé aspect bois brut, le parquet contrecollé EXPERT Perle ravira les amateurs de teintes brutes et discrètes. L'huile neutre utilisée limite la réaction aux tanins et confère au chêne un aspect bois frais, brut de sciage tout en lui assurant la protection dont il a besoin. Ainsi ce parquet saura se faire discret au profit des autres éléments de décoration de la pièce. Pour une utilisation optimale favoriser les produits d'entretien Woca. TYPE DE PARQUET : CONTRECOLLE R&L DIMENSIONS : 14/3 X 180 X 500-1800 CHANFREINS : 2 FINITION : BROSSE HUILE WOCA ASPECT BOIS BRUT TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE AB (PRESENCE D AUBIER, NOEUDS SAINS REBOUCHES, DIFFERENCES DE TEINTES) COLISAGE : 1.944M2 CLASSEMENT A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020016
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsChene expert Perle 180
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe