Publier vos produits
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB81B Massage Salon Spa Stool

    Traduit par Google,
    • DOSSIER ERGONOMIQUE: Le dossier arc et parapente, basé sur la courbure de la taille, soutient parfaitement votre dos et aide à détendre la colonne vertébrale.
    • ENTRETIEN FACILE ET SIÈGE ROBUSTE: Le tissu PU de haute qualité résistant à l'usure est résistant à l'usure et facile à nettoyer; le coussin confortable est entièrement rembourré par une éponge moulée d'une épaisseur de 8 cm et ne se déforme pas après une utilisation à long terme ; le siège souple est soutenu par un cadre en métal robuste.
    • ÉLÉVATEUR À GAZ TESTÉ SGS : L'élévateur à gaz a été testé par le fournisseur et a réussi les tests SGS conformément à la clause 9 et 11.3 de BIFMA X5.1-2011 (n° de rapport : AJHL1609010712FT-02) ; max. la capacité de charge est de 220 lb.
    • FACILE À AJUSTER ET MOUVEMENT FLEXIBLE : Pivote à 360 degrés vous permettant de vous positionner facilement ; des pompes hydrauliques en métal permettent de monter ou descendre le siège de 18'' à 24'' ; Les pieds en nylon à cinq étoiles et les roulettes toutes directions offrent une stabilité exceptionnelle, un glissement en douceur et une usure durable.
    • Assemblage et tailles : assemblage facile avec manuel et outils ; plage de hauteur réglable : 18'' - 24'', diamètre du siège : 13,7'', capacité de charge : 220 lbs.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #SpaStool #SalonStool

    Spécification
    • Technical Details

      Colour: Black
      Material: PU, Nylon Feet
      Adjustable Height Range: 18'' - 24''
      Cushion Thickness: 3.15 ''
      Seat Diameter: 13.7 ''
      Diameter of Five-star Castors: 19.7 ''
      Overall Load Capacity: 220 lbs
      Net Weight: 10.6 lbs
      Gross Weight: 13.2 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-ULJB81B-Massage-Salon-Spa-Stool
    • Famille de produitsStool
    • Groupe de produitsSpa
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)