Publier vos produits
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair
    SONGMICS

    SONGMICS UOBG94BK High Back Computer Chair

    Traduit par Google,
    • CONFORT OPTIMAL : Le dossier ergonomique berce votre corps ; le dossier bien rembourré, l'appuie-tête intégré et le siège luxueusement rembourré vous permettent de rester confortable même assis pendant longtemps.
    • PAS PLUS DE SENTIMENT DE FATIGUE D'UNE ASSISE SÉDENTAIRE: Chaise d'ordinateur pivotante avec une taille large et large; l'avant du siège a un bord en cascade offrant un soutien et un confort supplémentaires aux jambes ; le dos épouse les contours du corps et aide à soulager la fatigue du dos.
    • AJUSTEMENTS MULTIPLES: Les accoudoirs rabattables peuvent être entièrement repliés vers le haut pour des utilisations pratiques et économisent de l'espace à mettre sous le bureau; le dossier du siège de chaise ergonomique s'incline à 90-110 degrés et bascule selon votre poids ; la hauteur réglable du siège est de 16 1/2 ''- 19 5/8 '', ce qui le rend parfait pour la plupart des gens.
    • STABLE ET DURABLE: Les accessoires importants tels que les accoudoirs, le plateau, les roues et le vérin à gaz ont été testés par le fournisseur et approuvés par BIFMA pour garantir la stabilité et la durabilité élevées de la chaise de bureau; roulettes cinq étoiles d'un diamètre de 27 1/2''; capacité de charge statique maximale de 330,69 lb; les vis anti-desserrage restent solides après une utilisation à long terme.
    • PIÈCES DE RECHANGE : Garantie 30 mois ; la chaise de bureau comprend 2 roues et vis supplémentaires pour les futurs remplacements ; excellente équipe vous fournit des services après-vente continus.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Songmics #ExecutiveChair #OfficeChair

    Spécification
    • Technical Details

      Overall Height: 44 7/8''- 48 1/8'' (114-122cm); Overall Width: 27 1/2'' (70cm); Overall Depth: 29 7/8'' (76cm)
      Adjustable Seat Height: 16 1/2''- 19 5/8'' (42-50cm)
      Seat Size: 21 1/4''L x 20 1/8''W (54 x 51cm)
      Back Height: 29 7/8'' (76cm)
      Front Cushion Thickness: 6 1/4'' (16cm)
      Base Diameter: 27 1/2'' (70cm)
      Color: Black
      Gross Weight: 39.24lbs (17.8kg)
      Max. load Capacity: 330.69lbs (150kg)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SONGMICS-UOBG94BK-High-Back-Computer-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsOffice Chair
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (59)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (21)