Publier vos produits
Kit mitigeur de douche encastré avec inverseur ZARZIS
Kit mitigeur de douche encastré avec inverseur ZARZIS
Kit mitigeur de douche encastré avec inverseur ZARZIS
    SOPAL

    Kit mitigeur de douche encastré avec inverseur ZARZIS

    Kit mitigeur de douche encastré avec inverseur:

    • Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
    • Cartouche en céramique Ø35mm.
    • Brillant et facile à nettoyer.
    • Confort d’utilisation.
    • Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine.
    • inverseur automatique verrouillable.
    Spécification
    • Kit mitigeur de douche encastré avec inverseur:

      • Pression d'utilisation: de 1 à 10 bars.
      • Débit nominal: 20l/min à 3 bars.
      • Résistance thermique: 90°C max.
      • Endurance cartouche: 70000 cycles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06BLA04
    • Famille de produitsMixer ZARZIS
    • Groupe de produitsEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTunisie
    • Fabriqué enTunisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique