Publier vos produits
Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm

Traduit par Google,
Couverture constituée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'imperméabilisation ; Membrane d'étanchéité bicouche ADHÉRÉE au support avec émulsion bitumineuse EMUFAL PRIMER avec une application minimale de 300 gr./m2, feuille de bitume modifié élastomère SBS avec armature en feutre de fibre de verre (FV) avec flexibilité à basses températures ≤ -15ºC type MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV selon UNE 104410:2013), feuille supérieure totalement adhéré à la feuille inférieure de bitume élastomère SBS, avec armature en feutre de polyester (FP) renforcé et stabilisé, avec une finition supérieure également en polyester non tissé (FP) et un film thermofusible sur la couche inférieure avec flexibilité à basses températures ≤-15ºC type MORTERPLAS SBS PARKING (LBM-48-FP selon UNE 104410:2013), couche de finition en aggloméré d'asphalte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000446
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings