Publier vos produits
Manacor Single Lever Bidet Mixer
Manacor Single Lever Bidet Mixer

    Manacor Single Lever Bidet Mixer

    Traduit par Google,
    Robinet de bidet Manacor avec rotule réglable. Un design intemporel qui s'intègre parfaitement à tous les styles de salle de bains, des plus modernes aux plus classiques. Optez pour l'équilibre idéal entre fonctionnalité et élégance. Sa finition noire de haute qualité, à la fois résistante et élégante, est parfaite pour les salles de bains modernes en quête d'une touche contemporaine sans compromis sur la fonctionnalité.
    Spécification
      • Chrome Ref: 846260200
      • Black Ref: 84626020N
      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manacor_single_lever_bidet_mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidet taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique