Publier vos produits
MT PLUS wall hung WC
MT PLUS wall hung WC

    MT PLUS wall hung WC

    Traduit par Google,
    Toilettes murales au design Rimless. Caractéristiques techniques Réservoir double 3/4,5 Siège ultra fin avec sur-siège avec système de fermeture douce Technologie sans rebord Économies écologiques Facile à nettoyer Peut être utilisé aussi bien avec des réservoirs qu'avec des robinets de chasse intégrés Finitions et matériaux Céramique de haute qualité Assemblage Installation murale Installation fixée au mur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mt_plus_wall_hung_wc
    • Famille de produitsCeramic toilets and basins
    • Groupe de produitsCeramic toilets and basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 17 11
    • Titre OmniClassFloor Mounted Toilets With Tank

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique