Publier vos produits
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK

    Shower tray ICON TK

    Traduit par Google,
    - Texture lisse - Surface antidérapante (C3). Antidérapant - Hauteur 3,5 cm - Grille AISI 316 incluse (acier chirurgical) - Valve 60 mm (non incluse) - Fabriqué en Espagne Disponible en Blanc (W), Beige (B), Ciment (C), Tortora (T) et Graphite (G). Pour demander une plaque dans une couleur autre que le blanc, remplacez simplement les lettres W par celle correspondant à cette couleur (B, C, T ou G). Les variantes proposées ont les dimensions les plus courantes, cependant, STROHM TEKA peut personnaliser n'importe quelle dimension et forme en fonction des besoins du projet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower_tray_icon_tk
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsShower trays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique