Publier vos produits
HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

Traduit par Google,

La faible profondeur de perçage permet de percer facilement la porte et le cadre.
La fonction de réglage à trois voies permet un réglage précis vers le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant et l'arrière.
La charnière peut être divisée entre la porte et le cadre et la porte peut être temporairement fixée au cadre, ce qui facilite l'accrochage de la porte.
La structure est conçue pour empêcher la porte de s'affaisser.
Les cache-vis peuvent être achetés séparément au cas où les caches d'origine seraient cassés ou perdus. Contactez-nous pour plus de détails.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HES3D-E160
  • Famille de produitsThree-dimensional adjustable hinge
  • Groupe de produitsHES series
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2020-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)74
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enJapon
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte