Publier vos produits
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM
FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM

    FD80-H SLIDING DOOR SYSTEM

    Traduit par Google,

    Amortisseur équipé pour une fermeture douce et silencieuse à la fin (certains modèles uniquement).
    Montage en surface pour une installation plus rapide : aucun perçage requis sur la porte.
    Installation facile de la porte : accrochez simplement la porte sur les roulettes.
    Chaque modèle a réussi 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture lors d'un test privé.

    Spécification
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FD80-H_DSC_MK
    • Famille de produitsTop-hung Soft closer for sliding door
    • Groupe de produitsFD series
    • TypeSous-composants
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte