Publier vos produits
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE

    LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE

    Traduit par Google,

    Un mouvement innovant maintient les portes discrètement à l'écart.
    La porte se ferme au ras des murs environnants pour un design épuré et épuré. Pas besoin de faire un traitement spécial sur n'importe quel mur pour les rainures ou les rails. Peut être utilisé sur des cadres en aluminium (si le cadre a une épaisseur supérieure à 120 mm).
    Qu'elle soit ouverte ou fermée, la porte reste à l'écart
    Par rapport aux portes battantes ordinaires, a un petit rayon permettant d'utiliser efficacement l'espace devant la porte.
    S'ouvre complètement pour accéder à l'ensemble de l'armoire.
    Qu'il s'agisse d'installer des armoires ou simplement d'y accéder, tout l'intérieur de l'armoire est facilement accessible.
    Mécanisme de fermeture en douceur intégré
    Lorsque la porte se ferme, l'amortisseur interne provoque la fermeture douce de la porte, empêchant le claquement.
    Installation de poteau de réglage à 4 voies
    Peut être ajusté verticalement, horizontalement, en profondeur ou en parallèle.
    Large quantité d'armoires applicables
    Peut être utilisé sur des armoires à double ouverture et à ouverture simple. Peut également être utilisé sur les espaces d'angle en forme de L.

    Spécification
    • DoorWidth : 750 - 850 mm
      DoorHeight : Max. 2400 mm
      DoorThickness : 24 - 40 mm
      DoorWeight : Max. 40kg per door
      Usage : 1 per door(Overlay)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LIN-X800
    • Famille de produitsFlat arm door
    • Groupe de produitsMonoFlat LIN-X hinge
    • TypeSous-composants
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte