Publier vos produits
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    Traduit par Google,

    ●Sans amortisseur, modèle FD120.

    Spécification
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.top-mounted-sliding-door-system-fd120-surface-mounted-upper-roller
    • Famille de produitsTop-hung Soft closer for sliding door
    • Groupe de produitsFD series
    • TypeSous-composants
    • Date de publication2026-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie