Publier vos produits
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    Traduit par Google,

    ●Modèle de porte coulissante FD90.

    ●Fermeture douce et fiable à partir d'environ 115 mm. L'amortisseur à deux voies nécessite moins de force pour ouvrir la porte.

    ●Force de fonctionnement : 18 N, contribuant à répondre à l'exigence ADA de 5 lbf ou moins.

    Spécification
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 90 kg, 35 kg or more recommended

    Spécifications techniques
    • Réference unique.top-mounted-sliding-door-system-fd90-pocket-door-two-way-damper-surface-mount-upper-roller
    • Famille de produitsTop-hung Soft closer for sliding door
    • Groupe de produitsFD series
    • TypeSous-composants
    • Date de publication2026-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie