Publier vos produits
SwiftWall Max Panels
SwiftWall Max Panels
SwiftWall Max Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Max Panels

    Traduit par Google,

    Notre gamme de produits SwiftWall Max, anciennement connue sous le nom de gamme McCain, offre une durabilité, une intégrité structurelle et une polyvalence maximales pour les systèmes modulaires et porteurs. Installez des plafonds sur mesure ou des structures à plusieurs étages, des câblages internes, de l'isolation, des panneaux décoratifs et bien plus encore pour une grande variété de projets.

    Notre gamme de produits comprend des systèmes de cloisons temporaires tels que des murs , des cloisons , des panneaux , des séparateurs et des systèmes d'étaiement , ainsi qu'une vaste sélection de murs contemporains .

    Spécification
      • Installs 3X faster than stud and drywall
      • Non-porous, non-combustible, weather resistant marine aluminum panels
      • White powder coated smooth, glossy finish, mold and mildew resistant, easy to clean
      • Extremely strong, sturdy and lightweight
      • Highly engineered for load bearing applications including wind and seismic applications
      • Excellent for high traffic areas, able to withstand everyday wear and tear
      • Standard sizes in 8 ft and 10 ft
      • Optional removable interior panels
      • Reconfigurable
      • Reusable, sustainable and 100% recyclable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swiftwall-max-panels
    • Famille de produitsTemporary Modular Wall Systems
    • Groupe de produitsModular Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls