Publier vos produits
Insulated Rolling Fire Door
Insulated Rolling Fire Door

    Insulated Rolling Fire Door

    Traduit par Google,
    Le feu et la fumée doivent être arrêtés dans leur élan pour sauver des biens et, plus important encore, protéger des vies. Nos systèmes avancés de porte coupe-feu compartimentent rapidement un événement d'incendie, laissant suffisamment de temps pour sortir du bâtiment. Ils sont devenus le choix clair et fiable pour les propriétaires et les concepteurs de bâtiments qui exigent le plus haut niveau de sécurité des personnes et de protection contre les incendies disponible avec le coût de possession le plus bas dans un ensemble moderne et facilement intégré.

    SOLUTIONS DE SÉCURITÉ SUR MESURE - Nos portes coupe-feu isolées aident à sauver des biens et, plus important encore, des vies. Nos systèmes de porte coupe-feu avancés offrent un fonctionnement intelligent à la pointe de l'industrie qui : ▶ S'active thermiquement ou électriquement pour contenir le feu et la propagation de la fumée ▶ Réinitialise facilement - voire automatiquement - ou s'ouvre automatiquement après un incendie ou une panne de courant

    PROTECTION AMÉLIORÉE CONTRE LA FUMÉE - Le contrôle de la fumée et des courants d'air SmokeShield® en option est conforme à la norme UL1784 et garantit que la fumée sera compartimentée avec le feu et ne se propagera pas rapidement dans toute l'installation, permettant une sortie en toute sécurité pour les occupants.

    CONSTRUIT SUR MESURE POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE - Conçues pour les ouvertures coupe-feu, nos portes coupe-feu isolées assurent la sécurité et le contrôle d'accès et sont destinées à être utilisées dans des ouvertures qui ne font pas partie d'un moyen de sortie requis. Approuvé par Factory Mutual et répertorié auprès du bureau californien du commissaire des incendies de l'État. Homologué UL pour les cotes de protection contre les incendies de 3/4, 11/2, 3 et 4 heures.

    Systèmes de fermeture - Le choix d'un système de fermeture de porte coupe-feu est tout aussi important que le choix d'une porte coupe-feu. Le système de fermeture avancé AlarmGard®, disponible en moteur, chaîne ou manivelle, est recommandé pour la plus grande fiabilité et le coût de possession le plus bas avec une simplicité inégalée pour répondre aux exigences annuelles de test et de réinitialisation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cookson-006
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsOverhead Coiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles