Publier vos produits
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Traduit par Google,
Notre porte roulante isolée Thermiser Max® est la porte roulante isolée la plus économe en énergie disponible aujourd'hui, avec les certifications pour le prouver. IECC, ASHRAE, LEED - cette porte a tout pour plaire tout en réduisant l'infiltration d'air de 94 % par rapport aux produits standard. Et, parce que nous nous soucions de l'environnement autant que vous, la porte peut vous aider à obtenir jusqu'à 38 points dans cinq catégories de crédit de certification LEED.

PERFORMANCE... TESTÉ ET ÉPROUVÉ - Construit sur commande, Thermiser Max est mieux utilisé dans les ouvertures extérieures où le maintien de la séparation environnementale de chaque côté de la porte est nécessaire. Les portes répondent aux exigences d'infiltration d'air ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® et California's Title 24 avec une valeur testée indépendamment de moins de 0,3 CFM/FT2.

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ BREVETÉ - Ce joint périmétrique exclusif, combiné à une construction de guide à rupture thermique et à des rideaux isolés, minimise l'infiltration d'air et le transfert thermique.

UNE OPTION VERTE ET ÉCOÉNERGÉTIQUE - Cette porte offre une diminution de 94% de l'infiltration d'air par rapport aux produits standard et peut contribuer jusqu'à 38 crédits dans cinq catégories LEED. Un package LEED® complet est disponible sur notre site Web.

RÉDUIT LA TRANSMISSION DU SON - L'indice de transmission du son (STC) est jusqu'à 32 pour l'ensemble de l'assemblage. Toutes les configurations sont évaluées selon la norme ASTM E90, sur la base de tests sur un assemblage complet et fonctionnel.

FONCTIONNEMENT ET EXIGENCES STRUCTURELLES - Une chaîne manuelle, une manivelle et une variété d'options de moteur sont disponibles. Ce produit est soutenu par un assemblage de guidage fixé à la construction du montant. Aucun support de linteau supplémentaire n'est requis à moins que les supports de capot ne soient requis par une largeur d'ouverture plus grande.

MATÉRIAUX ET FINITIONS OPTIONNELS ▶ Aluminium brut, anodisé clair ou coloré ▶ Acier inoxydable - Série 300 en finition #4 ▶ Revêtement en poudre SpectraShield® dans plus de 180 couleurs. Supports, guides et barre inférieure ▶ Galvanisation à chaud sur les composants en acier ▶ Revêtement en poudre enrichi en zinc résistant à la corrosion en gris
Spécifications techniques
  • Réference unique.cookson-012
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsOverhead Coiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles