Publier vos produits
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

Traduit par Google,
La grille en treillis métallique SteelWeave™ complète et améliore la conception de tout bâtiment tout en assurant la sécurité. Le matériau en maille d'acier inoxydable tissé de SteelWeave respire l'élégance, tandis que ses multiples motifs transforment un article de sécurité standard en une œuvre d'art roulante. Ce produit est idéal pour les devantures de magasins, les centres commerciaux, les bars, les restaurants, les cafétérias et toutes les autres applications nécessitant une grille esthétique. Il peut également être utilisé comme séparateur de pièce ou d'espace.

La grille en treillis métallique SteelWeave™ est conçue pour une utilisation quotidienne avec une durée de vie de 50 000. L'utilisation quotidienne du cycle dépend de l'opérateur que vous choisissez.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cookson-017
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors