Publier vos produits
Heavy Duty 5015 Security Grille

Heavy Duty 5015 Security Grille

Traduit par Google,
La grille roulante 5015 est conçue pour le long terme. La grille robuste comporte des tiges solides qui sont espacées de 33 % plus près que la construction de grille standard. Et, les liens sont 50% plus lourds avec des entretoises de tube sur chaque tige. Le 5015 offre une sécurité robuste sans bloquer la vision ou le flux d'air.

Les grilles sont conçues pour une utilisation quotidienne et peuvent supporter jusqu'à 20 cycles de fonctionnement par jour, soit 50 000 cycles pour la durée de vie de la grille. Dépend de la configuration du rideau et du choix du ressort. Cette grille est également disponible en 100K, construction à cycle élevé pour plus de 20 cycles par jour.

Les grilles 5015 sont disponibles en : Aluminium anodisé brut, clair ou anodisé en couleur Acier inoxydable - série 300 en finition #4 Revêtement en poudre SpectraShield dans plus de 180 couleurs
Spécifications techniques
  • Réference unique.cookson-018
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors