Publier vos produits
Head blocks
Head blocks
Head blocks
Head blocks

    Head blocks

    Traduit par Google,

    Notre poulie de tête standard est une réa Nylatron à gorges multiples, dotée de gorges pour câbles et d'une gorge pour câble de palan. Cette poulie redirige les câbles de levage des poulies de grenier vers l'arbre du contrepoids. Elle peut être montée en porte-à-faux ou verticalement grâce à une série de trous permettant d'adapter la poulie de tête à une grande variété de configurations. Des agencements de gorges personnalisés sont également disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet.

    Conçus pour durer, nos blocs de tête de scène sont fabriqués à partir de matériaux robustes et performants. Nous garantissons une durée de vie optimale à votre bloc de tête grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

    Spécification
    • Series HB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4"
      • Capacity: 3,000 lbs

      Series HB16

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 4,000 lbs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.head-blocks
    • Famille de produitsBlocks
    • Groupe de produitsStage Head Rigging Blocks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
    • Code CSI MasterFormat 201411 61 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rigging Systems and Controls
    • Numéro OmniClass23-21 25 13 13
    • Titre OmniClassRigging Systems and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord