Publier vos produits
Back Room EASYPAC - Across
Tomra

Back Room EASYPAC - Across

Traduit par Google,

EasyPac™ se décline en trois agencements principaux, qui offrent tous une solution d'arrière-boutique complète pour le tri, le transport, le compactage et l'accumulation de contenants de boissons vides. Des demi-palettes et des palettes complètes peuvent être mélangées dans un seul système en fonction des volumes de chaque type de conteneur, afin de minimiser le temps passé à vider les bacs.

Le capteur de bac plein d'EasyPac empêche les bacs de se remplir excessivement. Lorsqu'un bac est plein ou pendant le vidage, la fonction de réacheminement d'EasyPac peut rediriger les conteneurs vers un bac alternatif, pour maintenir le système en marche et assurer une disponibilité élevée.

Le système peut également gérer des emballages de différentes formes et formes, ce qui permet de reprendre d'autres types d'emballages vides si le besoin s'en fait sentir à l'avenir. Le système EasyPac™ est également facilement extensible si le volume de retour dans votre magasin augmente.

Spécifications techniques
  • Réference unique.back-room-easypac-across
  • Famille de produitsReverse Vending
  • Groupe de produitsBackroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)260
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie