Publier vos produits
T-90 Wall Mount
T-90 Wall Mount
    Tomra

    T-90 Wall Mount

    Traduit par Google,

    Le T-90 est spécialement développé pour les magasins nécessitant un distributeur automatique rapide et intuitif, avec une grande capacité de stockage intégrée. Les machines tout-en-un InPac de TOMRA sont la solution idéale pour les magasins qui ont besoin d'un distributeur automatique peu encombrant. La machine a un compactage et une accumulation intégrés et peut être configurée pour traiter du verre non rechargeable, du PET ou des canettes (ou une combinaison).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.inpac-t90-wall-mount
    • Famille de produitsReverse Vending
    • Groupe de produitsInPac
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1773
    • Largeur (mm)1878
    • Profondeur (mm)1454
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)525
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201411 21 23.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reverse Vending Machines
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie