Publier vos produits
VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E
TOSHIBA

VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E

Traduit par Google,

UNITÉ HYDRONIQUE INTÉRIEURE POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE POUR SYSTÈME DE TYPE VRF À DÉBIT VARIABLE DE RÉFRIGÉRANT ET RÉFRIGÉRANT R410A,

Production d'eau chaude; température départ maxi 82°C. Échangeur de chaleur à plaques brasées à haut rendement pour la production d'eau chaude. N° 2 filtres de réfrigérant côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit. Vanne de laminage PMW pour le contrôle du débit de gaz réfrigérant. Carte électronique avec logiciel dédié pour le contrôle de la température de l'eau et l'optimisation de la consommation. Capteurs de température pour le contrôle du circuit côté eau. En cas de coupure de courant de la machine, le système restant continue de fonctionner et signale l'anomalie.

Compatible uniquement avec l'unité extérieure VRF SHRMe.

Spécification
  • Technical features:

    - Available size: 4,8 HP (14 kW in heating mode)

    - Maximum water temperature: 82°C with -25°C outdoor temperature

    - High energy efficiency

    - Only matching with VRF outdoor unit SHRMe

    By using this module, the VRF system replaces traditional central heating systems.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hw-module-high-temp-vrf-48
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe