Publier vos produits
Peinture minérale-  Kalium Silikat Finition Lisse
Peinture minérale-  Kalium Silikat Finition Lisse
Peinture minérale-  Kalium Silikat Finition Lisse
    Unikalo

    Peinture minérale- Kalium Silikat Finition Lisse

    En neuf ou rénovation sur tous supports minéraux tels que béton, enduit hydraulique traditionnel et monocouche, mortier plâtre chaux, briques, pierres naturelles, nus ou revêtus d’une ancienne peinture compatible adhérente préparée à l'aide d'une impression adaptée. Ne pas appliquer sur ancien RSE, RPE ou Revêtement d'imperméabilité, bois, métal, plastique.
    Spécification
    • Peinture minérale de classe D2, d'aspect très mat, à base de silicate de potassium en phase aqueuse

      + Revêtement d’une excellente durabilité.

      + Non filmogène, excellente perméabilité à la vapeur d’eau.

      + Bonne résistance naturelle aux microorganismes et salissures atmosphériques.

      + Disponible en version granitée

      > Teintes lumineuses et de grande résistance aux U.V.

      > Fait corps avec le support par réaction de silicification.

      > Teintable dans la teinte minérale de finition avec le système MICROMINERAL

      > Classe V1 : perméabilité à la vapeur d'eau soit sd <0.14m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kalium-Silikat-Finition-Lisse
    • Famille de produitspeinture façade
    • Groupe de produitsPeinture minérale
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France