Publier vos produits
Peinture minéral d’aspect mat - Karea Extrem
Peinture minéral d’aspect mat - Karea Extrem
Peinture minéral d’aspect mat - Karea Extrem
    Unikalo

    Peinture minéral d’aspect mat - Karea Extrem

    En extérieur, en neuf ou rénovation sur toutes surfaces verticales du bâtiment et en sous-faces, nues ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Sur bétons et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments brutes ou enduites au mortier de ciment traditionnel (hors tyrolien et forts reliefs) ou enduit hydraulique monocouche, briques, pierres. En rénovation des anciens RPE et ETICS (K1).
    Spécification
    • Peinture de classe D2, d’aspect mat minéral à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivée d'un agent de protection du film encapsulé.

      + Excellente résistance aux UV et aux eaux de ruissellement

      + Excellente perméabilité à la vapeur d'eau :

      + Idéal pour traiter sous-faces et soubassements

      + Grand pouvoir garnissant

      + Grande blancheur

      + Ne projette pas

      + Aspect mat minéral

      Bénéficie de la technologie EXtrem :

      > Effet perlant maximal

      > Grande résistance à l'encrassement (pollutions atmosphériques et biologiques)

      > Contient un agent de protection de film encapsulé

      > Grande longévité des teintes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Karea-Extrem
    • Famille de produitspeinture façade
    • Groupe de produitsPeinture a film mince
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France