Publier vos produits
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
Unimetal

UNI 1000 - Polyurethane insulated panels

Traduit par Google,

UNI1000
Version disponible avec finitions inférieures :
•Acier
•Aluminium

Spécification
  • UNI 1000 Mono
    Version available with lower finishes:
    •Feltboard
    •Centesimal aluminum
    UNI 1000 Farm
    Version available with lower finishes:
    •Fiberglass

Spécifications techniques
  • Réference unique.UNI-1000
  • Famille de produitsCoverings
  • Groupe de produitsPolyurethane insulated panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings