Publier vos produits
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    Traduit par Google,

    UNI WALL Fixation visible

    Spécification
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNI-WALL-Visible-fixing
    • Famille de produitsCoverings
    • Groupe de produitsPolyurethane insulated panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings