Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Stock lifts
Unisport

Wooden Outdoor Gym Stock lifts

Traduit par Google,

Numéro d'article : T.1-3 / 603469 (Mélèze)

3 bûches de poids différents. Groupes musculaires entraînés : bras et épaules.

Des mesures:
Longueur (mm): 2500
Largeur (mm): 2850
Hauteur (mm): 1375


La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze écologique ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): 1670
    Width (mm): 600
    Height (mm): 990

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-stock-lifts
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires