Publier vos produits
Tile Waterproofing Membrane - Mixing Valve Collar / Pipe Collar / Drain Collar
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - Mixing Valve Collar / Pipe Collar / Drain Collar

Traduit par Google,

Ruban d'étanchéité préformé, colliers et coins de vannes

    Accessoires de finition pour membranes préfabriquées et préformées, recommandés pour tous types de sous-planchers ainsi que pour les supports chauffés par rayonnement.

    Tous les accessoires d'étanchéité UZIN s'installent de la même manière que le système UZIN WP Hydrostop, à l'aide des produits UZIN CX 33 ou HS 200 (voir la fiche technique du produit UZIN WP Hydrostop). Il est recommandé d'installer les accessoires d'étanchéité UZIN après la mise en œuvre sur site des membranes d'étanchéité UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 ou UZIN HS 200.

    Spécification
    • Applications

      All UZIN waterproofing accessories are installed in the same manner as UZIN WP Hydrostop using UZIN CX 33 or HS 200 (See Product Data Sheet for UZIN WP Hydrostop). It is recommended that UZIN Waterproofing Accessories be installed after field application of UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 or UZIN HS 200 waterproofing membranes.

      • UZIN WP SeamTape Peel & Stick
      • UZIN WP SeamTape
      • UZIN WP Mixing Valve Collar / UZIN WP Pipe Collar
      • UZIN WP Inside Corner
      • UZIN WP Outside Corner
      • UZIN WP Hydrostop / UZIN HS 100 / UZIN HS 200
      • UZIN Thinset Mortar
      • UZIN WP Drain Collar

      Properties

      For use with UZIN WP Hydrostop Waterproofing Sheet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-mixing-valve-collar-pipe-collar-drain-collar
    • Famille de produitsWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • Groupe de produitsWaterproofing Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité