Publier vos produits
Tile Waterproofing Membrane - SeamTape Peel & Stick
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - SeamTape Peel & Stick

Traduit par Google,

Ruban adhésif pour joints et finitions de coutures

    Ruban d'étanchéité butyle autocollant de 150 mm (6 po) de large, idéal pour tous types de joints et solins étanches. Convient aux angles, joints, corniches, solins, poteaux et bordures, en intérieur comme en extérieur. Ruban de finition principal pour le système UZIN Balkuslim®.

    Spécification
    • Applications

      • Smooth, sealed surfaces such as screeds, concrete, pre-cast concrete
      • Smooth, flat renders and gypsum-based surfaces
      • UZIN RR 185
      • Wood, plastic, PVC, ABS, metal, ceramic, FRP
      • Normal construction surfaces that will accept adhesive
      • UZIN leveling, patching, priming and waterproofing products where required

      Properties

      • Self-adhesive, double “peel & stick” for easy placement on vertical and horizontal surfaces
      • Plasticizer migration resistant
      • Self-sealing on overlapped joints
      • Waterproof
      • Excellent flex and stretch capabilities
      • Resistant to heat and frost
      • High adhesive strength and tear-resistance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-seamtape-peel-stick
    • Famille de produitsWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • Groupe de produitsWaterproofing Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité