Publier vos produits
Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

Traduit par Google,

La série TAJO ANTILIME est composée de vannes à boisseau sphérique métalliques à commande manuelle qui incluent le SYSTÈME VITAQ, un système anti-calcaire qui minimise les effets du calcaire sur la vanne.

De par sa conception et ses matières premières, il est destiné à être utilisé dans :

Réseaux d'eau potable.

Raccordement à l'alimentation en eau.

Réseaux de plomberie

Réseaux d'eau chaude.

Systèmes de chauffage.

En général, toutes les applications où il est nécessaire d'avoir une vanne pour arrêter l'alimentation en fluide, assurant l'étanchéité en fonction des conditions de travail.

Spécification
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to 140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tajo-pro-bridas
  • Groupe de produitsVALVULAS ARCO
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls